ZHCUCG9 October 2024 MSPM0G3519
LP-MSPM0G3519 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。
| 器件名称 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|
|
MSP432E401YTPDT |
具有以太网™、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 ARM Cortex-M4F MCU |
XDS110 主机器件 |
|
MSPM0G3519SPZR |
具有 80MHz Arm Cortex 32 位 M0+ CPU、512kB 闪存和 128kB SRAM 的混合信号微控制器 |
评估器件 |
|
MSP430G2452IRSA16R |
具有 16 位 RISC CPU、8kB 闪存和 256B SRAM 的混合信号微控制器 |
用于 EnergyTrace 技术的直流/直流控制器 |
| TPD4E004RSER |
用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列 |
通过 USB 连接器保护 LP-MSPM0G3519 免受 ESD 损坏 |
|
TPS73533DRBT |
500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器 |
3.3V 电源 XDS110 和 MSPM0G3519 |
| TPS2102DBVR | 2.7V 至 4V 电源多路复用器、双输入、单输出电源开关 |
切换 XDS110 电源 |