ZHCUCG6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1特性
  4.   4
  5.   商标
  6. 2评估模块概述
    1.     前言:使用前必读
      1. 2.1.1 Sitara MCU+ Academy
      2. 2.1.2 如果您需要协助
    2. 2.1 简介
    3. 2.2 套件内容
    4. 2.3 规格
    5. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 电源树
    2. 3.2 测试点
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5修订历史记录

物料清单 (BOM)

物品

编号

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商
1 !PCB1 1 印刷电路板 INDSYS-1379 不限
2 C1、C3、C5、C6、C51、C52、C56、C57、C58 9 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,10V,±20%,X5R,0402 402 8.85012E+11 Wurth Elektronik
3 C2、C4 2 WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0603,X5R,10µF,25VDC 8.85012E+11 Wurth Elektronik
4 C7、C11、C16、C19、C30、C34、C39、C42 8 2.2µF GRM21BR71C225KA12L Murata
5 C8、C9、C10、C12、C13、C31、C32、C33、C35、C36 10 WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0201,X5R II 类,100nF,16VDC 8.85012E+11 Wurth Elektronik
6 C14、C15、C17、C18、C20、C37、C38、C40、C41、C43 10 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,16V,±10%,X7R,0402 402 8.85012E+11 Wurth Elektronik
7 C21 1 10pF 电容,陶瓷,10pF,50V,±1%,C0G/NP0,0402 402 GRM1555C1H100FA01D MuRata
8 C25、C48 2 100nF 0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608) 603 8.85012E+11 Wurth Electronics
9 C26、C49 2 WCAP-CSMH 多层陶瓷贴片电容器,中高电压,尺寸 1808,X7R II 类,1nF,2000VDC 8.85342E+11 Wurth Elektronik
10 C27、C50 2 22pF 电容,陶瓷,22pF,25V,C0G,5%,焊盘 SMD,0201 125°C,汽车 T/R 201 CGA1A2C0G1E220J030BA TDK
11 C29 1 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,1500V,±10%,X7R,1812 1812 1812SC103KAT1A AVX
12 C53 1 10µF 10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608) 603 8.85012E+11 Wurth
13 C54 1 130pF 电容,陶瓷,130pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603 603 GRM1885C1H131JA01D MuRata
14 C55 1 WCAP-CSGP 多层陶瓷贴片电容器,通用,尺寸 0805,X5R,22µF,10VDC 8.85012E+11 Wurth Elektronik
15 D1、D2、D3、D5、D6、D7、D8、D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17、D18、D19、D20、D21、D22 21 绿色 LED,绿色,SMD LED_0603 150060VS75000 Wurth Elektronik
16 D4 1 红色 LED,红色,SMD LED_0603 150060RS75000 Wurth Elektronik
17 FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 6 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
18 J1、J9、J10、J11、J12 5 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
19 J2 1 THT 垂直引脚接头 WR-PHD,间距 2.54mm,双排,12 引脚 HDR12 61301221121 Wurth Electronics
20 J4、J7 2 插孔模块化连接器 2P2C 单线对以太网 (SPE) 90° 角(直角)屏蔽 CatB PTH_ETHERNET_CONNECTOR 1163797 Phoenix Contact
21 J5 1 2 引脚螺钉端子,电源分接头 M3 表面贴装,直角 SMT_REDCUBE_7MM00_4MM33 7466313R Wurth Electronics
22 J8 1 150 位置连接器高密度阵列,公,表面贴装,金 HDR150 SEAM-30-07.0-L-05-2-A-K-TR Samtec
23 L1、L2、L3、L8 4 80Ω 铁氧体磁珠,80Ω(在 100MHz 时),0.5A,0805 805 742792062 Wurth Elektronik
24 L6、L10、L11、L12 4 2 路共模扼流圈,表面贴装,200mA DCR 1.2Ω SMT4_3MM2_1MM6 744232222 Wurth
25 LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 THT-14-423-10 Brady
26 R1、R2、R3、R5、R23、R24、R33、R46、R48、R62、R75、R77、R84、R85、R86、R87、R88、R89、R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96、R99、R100、R101、R107 29 0 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
27 R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19 14 470 电阻,470,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402470RJNED Vishay-Dale
28 R21、R22、R25、R53、R82、R102、R104 7 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040210K0FKED Vishay-Dale
29 R28、R29、R32、R36、R37、R57、R58、R61、R65、R66 10 2.49k 电阻,2.49k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04022K49FKED Vishay-Dale
30 R41、R44、R70、R73、R108、R109、R110、R111 8 3.3k 电阻,3.3k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04023K30JNED Vishay-Dale
31 R45、R74 2 100 电阻,100,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW0603100RFKEAHP Vishay-Dale
32 R47、R49、R51、R78、R80 5 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.05W,0201 201 CRCW02012K20FKED Vishay-Dale
33 R50、R81 2 22 电阻,22,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040222R0JNED Vishay-Dale
34 R54 1 1.0Meg 电阻,1.0M,5%,0.75W,AEC-Q200 0 级,2010 2010 CRCW20101M00JNEF Vishay-Dale
35 R56 1 4.53k 电阻,4.53k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04024K53FKED Vishay-Dale
36 R83 1 2.2k 电阻,2.2k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04022K20JNED Vishay-Dale
37 R103 1 66.5k 电阻,66.5k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040266K5FKED Vishay-Dale
38 R105、R106 2 100k 电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402100KFKED Vishay-Dale
39 SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 4 分流器,2.54mm,金,黑色 分流器,2.54mm,黑色 60900213421 Wurth Elektronik
40 T1、T2 2 120µH 脉冲变压器 1:1 表面贴装 SMT_XFRMR_4MM70_3MM22 74930100 Wurth
41 TP1、TP2、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10 7 测试点,紧凑,红色,TH 红色紧凑型测试点 5005 Keystone
42 TP3、TP4、TP5 3 测试点,紧凑型,黑色,TH 黑色紧凑型测试点 5006 Keystone
43 U1 1 3.3V 和 2.5V LVCMOS 高性能时钟缓冲器系列,DQF0008A (WSON-8) DQF0008A LMK1C1104DQF 德州仪器 (TI) 德州仪器 (TI)
44 U2 1 配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器,D0016A,TUBE D0016A TPIC2810D 德州仪器 (TI)
45 U3、U5 2 低功耗汽车 PHY 1000BASE-T1 汽车以太网物理层收发器,RND0036A (VQFNP-36) RND0036A DP83TC812SRHATQ1 德州仪器 (TI) DP83TC812SRHATQ1 德州仪器 (TI)
46 U4、U6 2 双通道高速 ESD 保护,DRL0005A (SOT-OTHER-5) DRL0005A TPD2E2U06DRLR 德州仪器 (TI) 德州仪器 (TI)
47 U7、U8 2 单路 2 输入正与门,DCK0005A,LARGE T&R DCK0005A SN74LVC1G08DCKR 德州仪器 (TI)
48 U9 1 非隔离式 PoL 模块直流/直流转换器 1 输出 0.6V ~ 4V 2A 2.4V - 5.5V 输入 uSIP10 TPSM82822SILR 德州仪器 (TI)
49 U10 1 1 位双电源缓冲电压信号转换器,DCK0005A (SOT-SC70-5) DCK0005A 2N7001TDCKR 德州仪器 (TI)
50 Y1 1 高性能 BAW 振荡器 VSON4 LMK6CE02500CDLFT 德州仪器 (TI)
51 C28 0 0.1µF 电容,陶瓷,0.1µF,10V,±20%,X5R,0402 402 8.85012E+11 Wurth Elektronik
52 J3、J6 0 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
53 L4、L9 0 80Ω 铁氧体磁珠,80Ω(在 100MHz 时),0.5A,0805 805 742792062 Wurth Elektronik
54 L5、L7 0 470µH 耦合电感器,470µH,0.9A,1Ω,SMD SMD,12.5x12.5mm 744870471 Wurth Elektronik
55 R20 0 10.0k 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040210K0FKED Vishay-Dale
56 R26、R27、R30、R31、R34、R35、R38、R39、R40、R55、R59、R60、R63、R64、R67、R68、R69 0 2.49k 电阻,2.49k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04022K49FKED Vishay-Dale
57 R42、R71、R76 0 2.20k 电阻,2.20k,1%,0.05W,0201 201 CRCW02012K20FKED Vishay-Dale
58 R43、R72 0 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale
59 R52、R79 0 22 电阻,22,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040222R0JNED Vishay-Dale
60 R97 0 500 电阻,500,0.1%,0.05W,0402 402 PNM0402E5000BST1 Vishay 薄膜
61 R98 0 649 电阻,649,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW0402649RFKED Vishay-Dale
62 R112、R113、R114、R115 0 0 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale