ZHCUCG6 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3. 1特性
  4.   4
  5.   商标
  6. 2评估模块概述
    1.     前言:使用前必读
      1. 2.1.1 Sitara MCU+ Academy
      2. 2.1.2 如果您需要协助
    2. 2.1 简介
    3. 2.2 套件内容
    4. 2.3 规格
    5. 2.4 器件信息
  7. 3硬件
    1. 3.1 电源树
    2. 3.2 测试点
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5修订历史记录

器件信息

DP83TC812-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bw 标准的汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器,可使用非屏蔽双绞线电缆。PHY 支持 TC10 睡眠和唤醒功能。该 PHY 器件提供通过非屏蔽、单根双绞线电缆传输和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持标准 MII、RMII、RGMII 和 SGMII MAC 接口。PHY 还在 MDI 侧集成了一个低通滤波器以减少辐射。

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了首个静电放电 (ESD) 监控工具,能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并通过可编程中断实现实时监控。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,可与内部环回完全兼容,无需 MAC 即可传输和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。该器件与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容。它还与 DP83TC811 外型兼容。这种兼容性允许 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720 使用单个 PCB 布局。

有关更多信息,请参阅 DP83TC812x-Q1 数据表。