ZHCUCG3A October 2024 – May 2025
BQ51013CEVM 是一款基于无线电源联盟 Qi 标准的无线电源接收器。该器件符合 5W 的基准功率分布 (BPP)。输出电压为 5V(电流最高 1A)。BQ51013CEVM 包含 BQ51013C IC 以及操作评估板所需的支持电路。需要使用外部 Qi 发送器为 EVM 供电。
接收器线圈是一个 48mm × 32mm 线圈,安装在 PCB 下方的塑料框架上。线圈下方到界面表面的外壳厚度为 2mm。