ZHCUCG3A October   2024  – May 2025 BQ51013C

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

I/O 说明

表 2-1 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及相应的说明。

表 2-1 EVM I/O 连接
I/O 连接器说明

J1 – AD 外部适配器输入

J2-GND

可提供电源来模拟应用的外部适配器,最大电压 20V。

J3 - 输出电压

J4-GND

无线电源模式下的输出电压为 5V,最高为 1A。
J5 – TS 和回路连接器温度检测电阻的外部连接,请参阅 BQ51013C 数据表以了解更多信息。
JP1 – EN1 使能 1使能信号输入,允许系统启用或禁用无线充电或 AD 输入。
JP2 – EN2 使能 2
JP3 – TS 固定或可调使用 R3 启用 TS 调整功能。固定位置会将 TS 引脚处的电压设置为安全值。
JP4 – 上拉至 out 或 VzEN1 / 2 上拉可由 OUT 或 RECT 供电。Vz 通过电阻器和齐纳二极管 D2 从 RECT 导出。
JP5 – DNP未使用,请勿安装。
JP6 – ILIM 固定或可调最大输出电流由 ILIM 引脚设置。在 FIX 位置,电流设置为固定值。在 ADJ 位置,电流由 R16 设置。