ZHCUCG3A October   2024  – May 2025 BQ51013C

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 I/O 说明
    2. 2.2 印刷电路板装配
    3. 2.3 最佳实践
      1.      15
    4. 2.4 测试总结
      1. 2.4.1 设备
      2. 2.4.2 注意事项
      3. 2.4.3 测试说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

设备

本节列出了在此 EVM 上执行测试时所需的电源。

  1. 电源、5V 2A 输入。连接到无线电源发送器。
  2. 负载、电阻负载或电子负载在 500mA 时设置为 10Ω。负载连接在 UUT 的 J3 - OUT 和 J4 - GND 之间。UUT 和负载之间连接了一个直流电流表。将 500mA 时的负载设置为 10Ω。
  3. 仪表 – 两个直流电压表和两个直流电流表。
  4. 无线电源发送器,可以是 BQ50212A EVM 或类似的 Qi 认证单元。
    • 连接电流表以测量发送器的 5V 输入电流。
    • 连接电压表以监测 TX 装置的 J1 和 J2 上的输入电压。
    • 在 UUT 上,使用电压表测量 J3 的输出电压,J4 接地。
    • 连接电流表以测量负载电流。
  5. 将所有 EVM 跳线配置为出厂设置,并参阅表 2-2
BQ51013CEVM