ZHCUCF9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

结果数据选项卡

要查看和收集一段时间内的结果数据,请点击左侧菜单上的 INA219EVM (结果数据)图标。图 3-11 显示了结果数据页面的一部分以供参考,根据连接的 EVM 的数量,该页面可能看起来有所不同。

INA219EVM 结果页面和设置图 3-11 结果页面和设置

下面介绍了如何使用“Results Data”选项卡顶部和每个图表旁边的按钮和设置:

  • Results to collect/show
    • 使用此部分选择要为其收集数据的寄存器值。如果在按下 COLLECT DATA 按钮之前未选择结果寄存器,则下面的图表将隐藏,EVM 在采集周期中不会试图读取此寄存器(即使启用了转换)。
    • 如果用户在 EVM 采集数据时禁用其中一个设置,那么图表不会显示,但仍然会采集数据,而图表将在后台更新。重新选择可显示数据。

  • Number of EVMs
    • 将 Number of EVMs 下拉菜单设置为当前在用的 EVM 数量。
      • 请参阅图 2-2,了解如何将多个 EVM 连接起来。
      • 在此处更改该设置时,也会更改“Configuration”选项卡上的相同设置。
    • GUI 一次最多仅支持 4 个 INA219EVM。
    • Switch settings
      • 使用板载开关为每个 EVM 选择不同的地址。
      • 在 GUI 中设置开关设置,以便与每个连接的 EVM 的设置保持一致。
        • EVM 1 自动填充地址最低的器件,除非已经选择某个设置。
        • 在此处更改该设置时,也会更改“Configuration”选项卡上的相同设置。
      • 如果使用多个器件,则“Registers”和“Configuration”选项卡上所用的已选 EVM 旁会显示星号 (*)。
        • 更改任意 EVM 的开关设置时,会将相应的 EVM 设为所选的 EVM。
  • 收集/图表设置
    • Collect Data
      • 按下 COLLECT DATA 按钮开始采集数据。
      • 在此模式下,MCU 通过 USB BULK 通道读取和发送为每个器件选定的结果值。读取一个器件的所有结果后,再继续读取下一个器件。
        • 所有 EVM 的所有结果值共同视为一个“样本集”。
      • 虽然在采集数据时,用户可以通过“Registers”选项卡对其他寄存器进行读写,但这会增加数据采集的延迟时间。
      • 按 STOP COLLECT 按钮停止采集数据。
    • #Samples Only
      • 如果选中了此复选框,GUI 会在采集的样本数量达到“#Samples”框中指定的数量后,自动停止采集数据。
      • 如果未选中该复选框,GUI 继续采集数据并仅存储最新的 #Samples 个样本。
    • Delay between samples
      • 设置每个样本集的开始时间之间的延迟。
      • 如果延迟时间短于读取循环(取决于要采集的结果数量、EVM 数量以及使用的 CPU),则无法获得所需的延迟时间。
      • 虽然在采集数据时,用户可以通过“Registers”选项卡对其他寄存器进行读写,但这会增加数据采集的延迟时间。
    • Auto Delay
      • 根据转换时间、平均值和要转换的通道数量,设置延迟。
      • 如果使用多个 EVM,则延迟框中输入的时间来自于计算所得延迟值最小的 EVM。
    • Save All Plots
      • 按下 SAVE ALL PLOTS 按钮可以将 Results to collect/show 部分中每个当前已选结果对应的数据保存到电子表格中。
      • 按下每个图表旁边的 SAVE PLOT 按钮,可仅将该图表中的数据保存在电子表格中。
    • Clear All Plots
      • 按下 CLEAR ALL PLOTS 按钮可清除所有图表中的数据。
      • 按下每个图表旁边的 CLEAR PLOT 按钮可仅清除该图表中的数据。
    • #Samples
      • 更改此框中的数值可更改每个图表中显示的样本数。
        • 更改此数值会清空图表缓存,以便在下次读取时清除图表。
    • Y-Axis Options
      • Manual Scale
        • 选中此复选框会将此图表中的所有 EVM 结果设为“Max”和“Min”字段中指定的相同标度值。
        • 如果未选中此复选框,每个 EVM 都将具有单独的 Y 轴标度,具体取决于该 EVM 图表中当前存在的最小值和最大值。
      • Max
        • 此图表中用于所有 EVM 的最大 Y 轴值。
        • 选中“Manual Scale”后,如果此字段为空,则图表会自动填充图表中当前的最大值。
      • Min
        • 此图表中用于所有 EVM 的最小 Y 轴值。
        • 选中 Manual Scale 后,如果此字段为空,则图表会自动填充图表中当前的最小值。