ZHCUCF9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

PAMB 兼容性

如有需要,通过使用跳线将 PAMB 的引脚接头连接到 EVM,此 EVM 和 GUI 可以与 PAMB 控制器 (DC081A) 搭配使用。图 2-5 显示了 PAMB 上与 EVM 接头引脚相对应的引脚。请注意不要在跳线连接设置中添加过大电阻,否则信号可能出现性能下降并会导致通信错误。
INA219EVM EVM 至 PAMB 连接图 2-5 EVM 至 PAMB 连接