ZHCUCF9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 配置选项卡
      3. 3.2.3 寄存器选项卡
      4. 3.2.4 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

器件信息

INA219 是具有 I2C 或 SMBUS 兼容接口的电流分流器和功率监测器。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。一个额外的乘法寄存器可计算出功率的瓦特值。I2C 或 SMBus 兼容接口采用 16 个可编程地址。

INA219 有两个等级:A 和 B。B 级版本具有更高的精度和更高的精度规格。

INA219 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA219 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

表 1-2 器件概要
产品数字协议ADC 分辨率最大增益误差最大失调电压
INA219I2C12 位0.3%,0.5%±50μV、±100μV