ZHCUCF8 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 寄存器选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

详细设置

若要配置测量评估,请按以下步骤操作:
  1. 在负载断电的情况下,将 IN+ 和 IN– 端子与负载串联,如图 2-3 所示。确保电流不超过 15A。如果需要,可以在 IN+ 或 IN– 的两个端子上对电流进行分流。此外,可以使用附加的输入引脚来连接到 VBUS 端子。
    1. INA260EVM IN+ 和 IN– 接线图 2-3 IN+ 和 IN– 接线
    警告:

    测量电流时,首先确保设备(电缆、连接器等)可以承受相应的电流和功率耗散。其次,确保流经 J1 的电流不超过 15A。否则,会导致 EVM 损坏或人身伤害。

    EVM 可能变热。

  2. 将 VBUS 端子(J1 引脚 2)连接到所需的总线电压(可能是 IN+ 或 IN-)。
    1. 如果未使用 VBUS 和从属功能,此通道可用作 ADC 输入来提供其他电压。
  3. 将系统接地端连接到 GND 端子(J1 引脚 1)。
  4. 给系统上电,并通过 GUI 观察器件状态和输出。