ZHCUCF8 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 快速启动设置
    2. 2.2 EVM 运行
      1. 2.2.1 电流检测工作原理
        1. 2.2.1.1 详细设置
    3. 2.3 电路
      1. 2.3.1 电流检测 IC
      2. 2.3.2 输入信号路径
      3. 2.3.3 数字电路
    4. 2.4 PAMB 兼容性
  8. 3软件
    1. 3.1 设置
      1. 3.1.1 驱动程序安装
      2. 3.1.2 固件
        1. 3.1.2.1 固件调试
      3. 3.1.3 GUI 设置和连接
        1. 3.1.3.1 初始设置
        2. 3.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
    2. 3.2 GUI 运行
      1. 3.2.1 主页选项卡
      2. 3.2.2 寄存器选项卡
      3. 3.2.3 结果数据选项卡
    3. 3.3 EVM USB 直接通信
      1. 3.3.1 标准 USB 读写操作
      2. 3.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6德州仪器 (TI) 提供的相关文档

标准 USB 读写操作

使用串行 COM 端口通过以下格式的 USB 命令读写寄存器:

  • 设置器件地址格式:setdevice DEVID
    • 其中 setdevice 始终为小写,并且 DEVID 定义为:
      • 十进制格式地址的 4 个 LSB例如,对于地址 0x4A,则使用 10。
    • 请注意,如果在连接了一个或多个 EVM 时复位 SCB,地址将默认为找到的最低地址。
      • SCB 会在启动时检查是否存在 I2C 或 SPI。如果未连接任何器件,则器件默认为 SPI。在连接 I2C EVM 的情况下复位 SCB,以使用 I2C。
    • 例如,要设置 INA260 使用寄存器地址 0x4A,发送命令:setdevice 10。
    • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的确认和状态(“idle”或“collecting”):
      • {"acknowledge":"setdevice 10"}
      • {"evm_state":"idle"}
  • 读取寄存器格式:rreg ADR
    • 其中 ADR 是十六进制地址,rreg 始终为小写。
    • 寄存器地址可以是大写或小写,并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址。例如,若要读取寄存器地址 0x02,一些有效的命令可包括:
      • rreg 2
      • rreg 0002
      • rreg 0x02
        • 使用“0x”时,“x”必须为小写。
    • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的结果和状态(“idle”或“collecting”):
      • {"acknowledge":"rreg 0x02"}
      • {"register":{"address":2,"value":2637}}
      • {"evm_state":"idle"}
  • 写入寄存器格式:wreg ADR VAL
    • 其中 ADR 和 VAL 采用十六进制,wreg 始终为小写。
    • 寄存器地址和值可以是大写或小写,并且不需要以“0x”开头。也可以选择用 0 来填补寄存器地址和值。例如,要向寄存器地址 0x0 写入值 0x436f,某些有效的命令包括:
      • wreg 0 436f
      • wreg 00 0x436f
      • wreg 0x00 0x436F
        • 使用“0x”时,“x”必须为小写。
    • 对于本例,EVM 会返回 JSON 格式的结果和状态(“idle”或“collecting”):
      • {"acknowledge":"wreg 0x00 0x436f"}
      • {"console":"Writing 0x436f to CONFIGURATION register"}
      • {"evm_state":"idle"}