ZHCUCF8 October 2024
INA260是一款数字输出电流、功率和电压监测器,具有 I2C 和 SMBus™ 兼容接口以及集成的精密分流电阻器。该器件支持高精度电流和功率测量并在独立于电源电压的共模电压范围内(0V 至 36V)实现过流检测。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监测计,可测量流经内部电流检测电阻的电流。集成的精密电流检测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。
INA260 在 I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。数字接口允许通过编程设定报警阈值,可实现模数转换器 (ADC) 转换时间并求取平均值。为便于使用,可使用内部乘法器直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)。
该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗 310μA(典型值)电源电流。INA260 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内额定运行,采用 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大系统增益误差 | 最大失调电流 |
|---|---|---|---|---|
| INA260 | I2C | 16 位 | 0.15% | ±5mA |