ZHCUCF5A October   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入连接
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路与负载调节和效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 开关
        2. 3.1.3.2 负载瞬态响应
        3. 3.1.3.3 短路恢复
        4. 3.1.3.4 通过 EN 启动和关断
        5. 3.1.3.5 通过 VIN 启动
      4. 3.1.4 波特图
      5. 3.1.5 CISPR 25 EMI 性能
      6. 3.1.6 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 多层叠
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容
      1. 6.1.1 开发支持
      2. 6.1.2 PCB 布局资源
      3. 6.1.3 热设计资源
  12. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  13. 8Revision History

EVM 连接

参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 LM65680-Q1 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 并向其供电之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。

图 2-1 EVM 测试设置
表 2-1 EVM 电源接头
标签说明
VIN+正输入电源连接
VIN-负输入电源连接
VOUT+正输出电源连接
VOUT–负输出电源连接
表 2-2 EVM 信号接头
标签 说明
PG 电源正常状态指示器
BIAS 内部稳压器的输入端。连接到 VOUT 或可选的外部辅助电源以实现更高效率
VOUT 输出电压
VCC 内部稳压器输出。不要将此引脚连接至任何外部负载。
CONFIG 环路补偿选择。将 CONFIG 连接到 VCC 可进行内部补偿。将 CONFIG 引脚悬空或将 CONFIG 连接到 GND 可进行外部补偿。
GND GND 连接
INJ 环路响应的 50Ω 注入点
GND GND 连接
EN 使能输入 – 连接到 GND,以禁用该器件
VIN 输入电压
VAUX 需要功能安全 IC 型号。nFAULT 的辅助上拉电压。连接到 VIN、VCC 或可选的外部辅助电源。
VCC 内部稳压器输出。不要将此引脚连接至任何外部负载。
VCC 内部稳压器输出。不要将此引脚连接至任何外部负载。
MODE/SYNC PFM/FPWM 选择和同步输入。在 AUTO 模式下,将 MODE/SYNC 连接到 GND;在 FPWM 模式下连接到 VCC。MODE/SYNC 引脚也可由一个外部同步时钟信号驱动,以在 FPWM 模式下运行。
GND GND 连接
nFAULT 需要功能安全 IC 型号。用于监测稳压器或系统是否发生任何故障的测试点。nFAULT 是低电平有效故障信号。