ZHCUCF5A October 2024 – December 2024
LM65680-Q1EVM 采用 LM65680-Q1 同步降压转换器 IC,其输入电压高达 70V,输出电流高达 8A。默认评估模块 (EVM) 具有设置为 5V 可调的输出电压和 400kHz 的开关频率。
该设计支持用于满足应用特定上电和断电要求的可调输入电压 UVLO、用于降低噪声敏感应用中拍频的外部时钟同步、用于定序和输出电压监测的电源正常 (PG) 指示器、用于缓解电磁干扰 (EMI) 的引脚可选双随机展频 (DRSS) 控制、用于提高轻负载性能(脉频调制 - PFM)的引脚可选 MODE 控制(具有 AUTO 模式或固定开关频率及强制脉宽调制 (FPWM) 模式)、用于内部或外部补偿的引脚可选 COMP 特性,以及用于延长软启动时间的软启动 (SS) 特性。
该 EVM 中使用的 LM65680-Q1 同步降压转换器具有以下特性: