ZHCUCE7 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 规格
    3. 1.3 器件信息
  7. 2评估教程
    1. 2.1 如何设置 EVM
    2. 2.2 EVM 评估
  8. 3硬件
    1. 3.1 独立的电源轨
    2. 3.2 状态 LED
    3. 3.3 MDC/MDIO 接头
    4. 3.4 MDC/MDIO 电平转换器
    5. 3.5 手动复位
  9. 4软件
    1. 4.1 GUI 安装
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

MDC/MDIO 接头

EVM 包含用于访问每个 PHY 的 MDC 和 MDIO 线路的接头,独立于 ASPEED EVB。在用户想要在不将 EVM 连接到 ASPEED AST2600 EVB 的情况下读取和写入 PHY 的寄存器时,这对于调试非常有用。

要通过这些接头读取/写入寄存器,用户必须断开 EVM 与 ASPEED EVB 的连接,并使用 J701 跳线接头单独为 EVM 供电,如此处所述。电路板通过此电源轨供电后,用户可以连接来自微控制器(如此处的德州仪器 (TI) LaunchPad)的跳线。将 LaunchPad 的 MDC/MDIO 跳线连接到所需 PHY 的 EVM 的 MDC/MDIO 跳线。请参考下面的丝印来选择跳线。

连接 LaunchPad 后,用户可以使用 USB2MDIO 工具读取和写入每个 PHY 的每个寄存器。有关此工具的更多信息,请访问此处。

DP83867  DP83869 MDC/MDIO 接入接头图 3-4 MDC/MDIO 接入接头