ZHCUCE7 October 2024
此 EVM 的一个关键特性是使用电平转换器来允许 PHY 与 ASPEED AST2600 处理器通信。AST2600 包含四个 RGMII 接口,但其中两个接口强制使用 VDDIO = 1.8V。不过,AST2600 中的 MDC/MDIO 线路都具有 VDDIO = 3.3V。因此,为了获得一致的 VDDIO 电平,使用电平转换器将 MDC/MDIO 电压电平从 3.3V 转换为 1.8V。
一个重要的设计注意事项是,所使用的电平转换器包含内置的上拉电阻器,因此用户在决定用于 MDIO 线路的上拉电阻器时,必须在计算中包含这些电阻器值。下面的原理图显示了使用的电平转换器。
图 3-5 原理图:MDC/MDIO 电平转换器