ZHCUCE5 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1(3.3V Vsleep 超低 IQ 低压降稳压器)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1(高侧开关)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
      1. 3.2.1 高侧开关
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)

TPS74701-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理设计。用户可编程软启动通过减少容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力,并且单调启动旨在为多种不同类型的处理器和应用特定集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松进行时序控制,因此可为各种具有特殊启动要求的应用配置满足其时序控制要求的设计。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 0.95% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。