ZHCUCE5 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC818S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS7B8233-Q1(3.3V Vsleep 超低 IQ 低压降稳压器)
      3. 2.3.3 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
      5. 2.3.5 TPS4H160-Q1(高侧开关)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
      1. 3.2.1 高侧开关
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

电源耦合网络

选择耦合网络时需要考虑两个主要因素:链路伙伴的以太网数据速率和功耗。表 3-2 展示了每个以太网 PHY 以及相应的以太网标准和数据频率。

表 3-2 以太网信号频率
以太网 PHY IEEE 标准 数据速率 符号速率
— 10Base-T1S 10Mbps 12.5MHz
DP83TC812-Q1 100Base-T1

100Mbps

66.6MHz
DP83TC813-Q1
DP83TC814-Q1
DP83TC817-Q1
DP83TC818-Q1
DP83TG720-Q1 1000Base-T1 1000Mbps 750MHz
DP83TG721-Q1

根据元件的饱和特性,每个耦合网络在保持所需阻抗的同时可以支持的最大电流是一定的。电感器的行为不是完美的,电感器会散热,传递非常高的频率,并在流过过多的电流时达到饱和。整个电路中的所有元件和电缆都具有寄生电容和电感。了解链路伙伴从电源线获取的最大功率并选择能够在给定电压下提供该功率的元件非常重要。计算最大功率,作为链路伙伴侧功耗的最坏情况。

表 3-3 提供了耦合网络设计建议。TI 建议根据所需的频率范围、额定电流和温度选择其中某个网络。

表 3-3 适用于 PoDL 的 CDN 滤波器设计
供应商以太网
速度
元件电流
额定值
温度
额定值
TDK1000Base-T1CMC:ACT1210G-800
DMI:ADL32VHR-3R9M
540mA150°C

Murata

1000Base-T1

CMC:DLW32MH101XK2

——
TDK100Base-T1CMC:ACT1210L-201
DMI:ADL32VHR-180M

370mA

150°C
Murata100Base-T1CMC:

DLW32MH201XK2

——