ZHCUCE5 October 2024
DP83TC818S-Q1 能在宽 I/O 电源电压范围(3.3V、2.5V 或 1.8V)内运行。该板具有 3.3V 的 IO 电源电压以连接各种能提供 3.3V I/O 电压的基板。DP83TC818S-Q1 也需要 1.0V 电源轨。图 3-1 所示的实现原理图允许使用 DP83TC818S-Q1 集成 LDO 来产生所需的 1.0V 电压。不需要电源时序控制。有关最新的电源器件建议,请查看并遵循 DP83TC818S-Q1 具有 TC10、IEEE802.1AS、IEEE802.1AE MACsec 和 AVB 时钟生成功能的精密安全型 100BASE-T1 汽车以太网 数据表。
图 3-1 以太网 PHY 1.0V 电源轨原理图