ZHCUCD9 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 均衡控制
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

均衡控制

均衡 (EQ) 可以通过 I2C 或引脚 Strap 配置进行控制。每个 TUSB1021-Q1 接收器通道都通过单独的控制实现接收器均衡(请参阅表 2-2)。请参考 TUSB1021-Q1 数据表,以了解下行和上行配置的每个可用组合的增益值。

表 2-2 配置引脚电平定义
电平设置
0选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 GND
选项 2:直接连接到 GND
R将 20kΩ 5% 连接至 GND
F悬空(使引脚保持开路状态)
1选项 1:将 1kΩ 5% 连接至 VCC
选项 2:直接连接到 VCC

EQ0/1 引脚会影响上行 RX1 和 RX2 端口的接收器 EQ 设置,而 SSEQ0/1 引脚会影响下行 SSTX 端口的接收器 EQ 设置。