ZHCUCD9
September 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
均衡控制
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单 (BOM)
4
其他信息
4.1
商标
特性
USB Type-C®
2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
两个下行 USB-A 端口和一个上行 USB3.2 USB micro-B 端口
支持高达 10Gbps 的 USB 3.2
超低功耗架构
在 5GHz 频率下具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
十六个均衡设置
可通过 GPIO 或 I
2
C 进行配置
支持 1.8V 或 3.3V I
2
C 信令电平
支持热插拔
无主机或器件端要求
由 3.3V 单电源供电运行
汽车类 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN