ZHCUCD9 September 2024
表 2-1 列出了提供 EVM 时每个可配置引脚上的默认配置。用户必须进一步自定义这些配置设置,以正确计算系统中可能存在的损耗量。EVM 配置为默认启用 GPIO 模式。如果需要 I2C,用户可以更改 JMP1 以连接引脚 1 和 2,并移除引脚 5 和 6 之间的分流器。EVM 的 I2C VCC 预设为 3.3V。对于 1.8V 电压,必须使用外部电压源连接到 JMP5 的引脚 2。
| 位号 | 功能 | 默认配置 |
|---|---|---|
| JMP1 | I2C_EN | 引脚 5 和 6 上的分流器(GPIO 模式) |
| JMP2 | FLIP/SCL | 引脚 3 和 5 上的分流器(正常) |
| JMP3 | CTL0/SDA | 引脚 1 和 3 上的分流器(USB 启用) |
| JMP5 | I2C VCC | 引脚 1 和 2 上的分流器 (I2C 3.3V) |
| JMP6 | EQ0 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP7 | EQ1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP8 | SSEQ0/A0 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP9 | SSEQ1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP10 | EN | 引脚 1 和 2 上的分流器(器件已启用) |
| JMP11 | A1 | 引脚 5 和 6 上的分流器 (0) |
| JMP19 | 电源选择 | 引脚 2 和 3 上的分流器(VBUS 供电) |
| JMP21 | VBUS 选择 | 引脚 1 和 2 上的分流器(VBUS 至端口 1) |
| SW2 | TS3USB221 S | 下拉至位置 1 和 2(USB2 端口 1) |
在选择要使用的端口之前,相应地设置 JMP2、JMP21 和 SW2。
对于端口 1:
对于端口 2: