ZHCUCD7 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG2640EVM-090 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 FAULT
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2640EVM-090 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

测试设备

直流电压源:能够为 EVM的输入提供高达 480V 的电压。

直流偏置源:能够提供高达 1.5A 的 12V 输出。

函数发生器:能够提供 0V 至 5V 方波输出,其占空比和频率在工作范围内可调。TI 建议在硬开关转换器中以 50kHz 至 200kHz 的开关频率运行 LMG2640EVM-090 和主板。

示波器:能够以至少 200MHz 的频率运行。要实现精确测量,需要 1GHz 或更高频率的示波器和具有短接地弹簧的探头。

直流万用表:能够进行 650V 测量,设计用于确定运行情况和效率(如果需要)。

直流负载:在电流模式中能够以高达 20A 的电流实现 650V 运行。

风扇:对于散热器版本的 EVM 子卡,散热器背面安装了一个专用冷却风扇。在测试前,请确保风扇供电电源为 12V。