ZHCUCD7 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用 TI 高压评估用户安全指南
      1. 1.5.1 安全性和预防措施
  7. 2硬件
    1. 2.1 LMG2640EVM-090 子卡
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 集成电流检测
      3. 2.1.3 使能引脚
      4. 2.1.4 FAULT
      5. 2.1.5 电源引脚
      6. 2.1.6 散热器
    2. 2.2 主板
      1. 2.2.1 辅助电源
      2. 2.2.2 PWM 输入
      3. 2.2.3 故障保护
    3. 2.3 推荐的封装
    4. 2.4 测试设备
    5. 2.5 与 LMG342X-BB-EVM 搭配使用时的测试程序
      1. 2.5.1 设置
      2. 2.5.2 启动和运行程序
      3. 2.5.3 测试结果
      4. 2.5.4 关断步骤
      5. 2.5.5 其他运行说明
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 LMG2640EVM-090 原理图
    2. 3.2 主板原理图
    3. 3.3 PCB 布局
    4. 3.4 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5相关文档

设置

LMG342X-BB-EVM 上的电感器能够在约 3kW 下运行。对于更高的功率级别,请使用外部电感器。

TI 建议遵循以下程序设置 LMG342X-BB-EVM 和 LMG2640EVM-090:

  1. 将 LMG2640EVM-090 连接到 LMG342X-BB-EVM,如2图 2-4 中所示。主板上的连接区域如图 2-5 所示。
  2. LMG342X-BB-EVM安装在通风的HV 安全箱内。
  3. 断开跳线 J13 以实现 12V 到 5V 板载电源转换。
  4. 断开跳线 J12。
  5. 如果使用板载互补 PWM 生成电路来生成死区时间,请用跳线连接接头 J7 和 J14 的引脚 2 和引脚 3。在此配置下,只需一个 PWM 信号,就可连接到 J3 或 J8。
  6. 如果两个具有死区时间的互补 PWM 信号提供给了 J3(高侧 PWM)和 J8(低侧 PWM),请连接接头 J7 和 J14 的引脚 1 和引脚 2(J7 和 J14 的引脚 1 在图 2-5 中指示)。这样,两个 PWM 信号可直接控制高侧和低侧器件。
  7. 如果需要故障互锁特性,请连接跳线 J10 和 J11。否则请断开连接,这样 PWM 信号可一直通过器件。
  8. 将信号发生器设置为所需的频率和占空比(即 100kHz 和 50% 占空比)。高输入为 5V,低输入为 0V。
  9. 将信号发生器的输出连接到 LMG342X-BB-EVM PWM 输入,如图 2-5 中所示。
  10. 将 12V、2A 直流电源连接到 LMG342X-BB-EVM 12V 辅助电源,如图 2-5 中所示。
  11. 将高压电源连接到 LMG342X-BB-EVM 高压输入以用于降压模式,如图 2-5 中所示。
  12. 将 3 引脚电源线从风扇连接到 J15,为风扇提供 12V 辅助电源。

LMG2640EVM-090 带有 LMG2640EVM-090 的 LMG342X-BB-EVM 主板图 2-4 带有 LMG2640EVM-090 的 LMG342X-BB-EVM 主板
LMG2640EVM-090 LMG342X-BB-EVM 上的连接器和 LED图 2-5 LMG342X-BB-EVM 上的连接器和 LED