ZHCUCD7 October 2024
如果 LMG2640EVM-090 发生故障信号,可通过一个选项禁用子卡的 PWM 输入。如果 FAULT 保护跳线置于 EN 模式,PWM 会在 LMG2640 发生故障时禁用。这种禁用不会被锁定,故故障清除后 PWM 会立即恢复。如果不希望使用 FAULT 保护模式,可在 DIS 位置上放置跳线来禁用该模式。无论 FAULT 保护跳线处于哪个位置,当任何一个 LMG2640 发生故障时,FAULT LED 仍会亮起。