ZHCUCC7 September 2024
表 3-1 展示了 AMC038XEVM 物料清单 (BOM)。
| 位号 | 说明 | 制造商 | 制造器件型号 |
|---|---|---|---|
C1 | 电容,陶瓷,1μF,10V,+/-10%,X5R,0603 | Kemet | C0603C105K8PAC7867 |
C2 | 电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X7R,0603 | AVX | KGM15BR71E104KT |
C3、C4 | 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X5R,0805 | Kemet | C0805C106K8PAC7800 |
C5、C11 | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | MuRata | GCM188R71E105KA64D |
C6、C12 | 电容,陶瓷,0.1μF,25V,+/-10%,X7R,0402 | MuRata | GRM155R71E104KE14D |
C7 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0402 | MuRata | GRM155R71H102KA01D |
C8、C10 | 电容,陶瓷,33pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 0 级,0603 | TDK | CGA3E2NP01H330J080AA |
D1、D2 | 二极管,肖特基,20V,0.5A,SOD-123 | ON Semiconductor | MBR0520LT1G |
J1、J2、J3 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | On-Shore Technology | ED555/2DS |
JP1 | 接头,2mm,2x1,锡,TH | Samtec | TMM-102-01-T-S |
JP2 | 接头,2mm,3x1,锡,TH | Samtec | TMM-103-01-T-S |
LBL1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | Brady | THT-14-423-10 |
R1 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | Panasonic | ERJ-3GEY0R00V |
R2、R5 | 电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | Vishay-Dale | CRCW0603100RJNEA |
R3 | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Vishay-Dale | CRCW04020000Z0ED |
SH-J1、SH-J2 | 分流器,2mm,镀金,黑色 | Samtec | 2SN-BK-G |
T1 | 变压器,45.6µH,SMT | Coilcraft | |
TP1、TP2、TP3 | 测试点,通用,黑色,TH | Keystone Electronics | 5011 |
TP4、TP5、TP6、TP7 | 测试点,通用,红色,TH | Keystone Electronics | 5010 |
U1 | 单通道输出 LDO,150mA,固定 5V 输出,2.7 至 10V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40℃ 至 125℃,绿色环保(RoHS,无锑/溴) | 德州仪器 (TI) | TPS76350DBVR |
U2 | 350mA、410kHz 低噪声变压器驱动器,DBV0005A (SOT-23-5) | 德州仪器 (TI) | SN6501DBVR |
VHV1 | 引脚,双转塔,TH | Keystone | 1593-2 |