ZHCUCC7
September 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
接口
2.1.1
模拟输入
2.1.2
EVM 输出配置和说明
2.1.3
放大器输出
2.1.3.1
差分输出
2.1.3.2
具有固定增益的单端输出
2.1.3.3
具有比例增益的单端输出
2.1.4
调制器输出
2.1.4.1
外部时钟
2.2
电源
2.2.1
VDD1/AVDD 输入
2.2.2
VDD2/DVDD 输入
2.3
EVM 运行
2.3.1
模拟输入和 VDD1/AVDD 电源
2.3.2
输出和 VDD2/DVDD 电源
2.3.3
测试过程
2.3.3.1
设备设置
2.3.3.2
过程
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
2.3.3.2
过程
设置第一个 5V (+/-10%) 电源并将电流限制为 50mA,如上所述。将 EVM 电压源连接至以 GND2/DGND 为参考的连接器 VDD2/DVDD 引脚。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
设置第二个 5V (+/-10%) 电源并将电流限制为 50mA,如上所述。将 EVM 电压源连接至以 GND1/AGND 为参考的连接器 VDD1/AVDD 引脚。打开电源,并确保电流不超过器件数据表中指定的电流限制。
将输入端接地。使用示波器或 DMM 验证两个电源上是否存在隔离式电源。测量以 GND2/DGND 为参考的器件的输出并验证:
对于使用示波器或 DMM 的放大器:隔离电压在共模输出电压(差分输出的典型值为 1.44V,单端输出为 VREF/2)范围内。
对于使用示波器的调制器:数字输出是由 1 和 0 组成的比特流,且该比特流 50% 的时间处于高电平,50% 的时间处于低电平。
对于使用 DMM 的调制器:DMM 约为 DVDD 的 50% 幅度。
警告:
在高功率或使用不当的情况下,电路板会发热。接触会导致烫伤。请勿触摸。操作时请采取适当的预防措施。
警告:
将电路板连接到高压输入端时可能会发生电击。电路板应由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用具有过压或过流保护功能的隔离式测试设备。
根据安装的器件,向 VHV1 转塔连接施加适当的直流满标度线性输入信号。典型值:400V、600V、1000V、1600V。
连接到 VSNS 的 TP6 测试点也可用作备用输入信号注入点。如果使用 TP6 测试点,则可以施加 1V 信号。
警告:
仅使用其中一个输入引脚进行信号注入。请勿同时在 VHV1 和 TP6 测试点上输入信号。
使用示波器或 DMM 测量输出。
对于使用示波器或 DMM 的放大器:验证输出电压是否达到已安装器件的满标量程输出。
差分放大器为 2V FSR。
单端放大器为 VREF FSR。
对于使用示波器的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。
对于正满标度线性输入,数字输出需要在约 90% 的时间处于高电平。
对于使用 DMM 的调制器:验证数字输出是否与预期的转换成比例。施加直流输入信号。
对于正满标度线性输入,数字输出需要约为 DVDD 的 90% 幅度。