ZHCUCC7 September 2024
模拟电源电压可直接施加到 J2.2 (DVDD)(以 J2.1 (DGND) 为基准)。输出取决于所选和安装的器件,可在 J3.1 和 J3.2 上观察。
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J2.2 | VDD2/DVDD | 连接至已安装的器件 VDD2/DVDD 端子。 |
J2.1 | GND2/DGND | 连接至已安装的器件 GND2/DGND 端子。 |
J3.2 | VOUTP | 已安装器件的正模拟输出。 |
J3.1 | VOUTN | 已安装器件的负模拟输出。 |
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J2.2 | VDD2/DVDD | 连接至已安装的器件 VDD2/DVDD 端子。 |
| J2.1 | GND2/DGND | 连接至已安装的器件 GND2/DGND 端子。 |
| J3.2 | VOUT | 已安装器件的模拟输出。 |
| J3.1 | VREF | 输出增益的基准电压。 |
| 引脚编号 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J2.2 | VDD2/DVDD | 连接至已安装的器件 VDD2/DVDD 端子。 |
| J2.1 | GND2/DGND | 连接至已安装的器件 GND2/DGND 端子。 |
| J3.2 | CLKIN | 已安装器件的时钟输入。 |
| J3.1 | DOUT | 已安装器件的数字输出。 |