ZHCUCC6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMAG6180-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507
      3. 2.3.3 THVD1454
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 硬件设计
      1. 3.1.1 角度传感器原理图设计
      2. 3.1.2 MSPM0G3507 原理图设计
      3. 3.1.3 RS485 收发器原理图设计
      4. 3.1.4 电源和基准电压
    2. 3.2 软件设计
      1. 3.2.1 角度计算时序
      2. 3.2.2 旋转角度计算
      3. 3.2.3 旋转角度误差源和补偿
      4. 3.2.4 编码器通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB 概述
      2. 4.1.2 编码器和 JTAG 接口
      3. 4.1.3 软件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 AMR 传感器正弦和余弦输出测量
      2. 4.3.2 静态角度噪声测量
      3. 4.3.3 旋转角度精度测量
        1. 4.3.3.1 空气间隙对噪声、谐波和总角度精度的影响
      4. 4.3.4 RS485 接口和信号完整性
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局
      4. 5.1.4 Altium 工程文件
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

静态角度噪声测量

TIDA-010947 224.8 度时的静态角度(32kHz 采样率下采集 2000 个样本)图 4-10 224.8 度时的静态角度(32kHz 采样率下采集 2000 个样本)
TIDA-010947 224.8 度时的角度直方图(2000 个样本,17 位二进制宽度时 1LSB)图 4-11 224.8 度时的角度直方图(2000 个样本,17 位二进制宽度时 1LSB)

将电机轴保持在固定的 224.8° 机械角度。MSPM0 在 32kHz 频率下计算角度。采集 2000 个角度样本,在图 4-10 和图 4-11 中绘制时域图和直方图。

表 4-5 展示了相应的标准差和 ENOB 与满标度位置测量范围的关系。角度噪声的 RMS 为 0.0033°,即 94.7dB SNR 与 360° 满标量程范围及 15.4 ENOB 的关系。

表 4-5 TMAG6180 在静态角度 224.8° 处的标准差、SNR 和 ENOB
参数值备注
标准差 [°]0.0033RMS
满标量程 [°]0-360
SNR [dB]94.7SNR=20×log10(±180°/STDEV)
ENOB [位]15.4ENOB=(SNR-1.76)/6.02

假设噪声不相关,与 AMR 传感器正弦和余弦信号链(包括具有 64 次过采样的 12 位 ADC)的有效位数 (ENOB) 相比,绝对机械角度的理论总分辨率会增加 2 位。一个电 AMR 传感器周期内的正弦/余弦插值角的理论分辨率等于正弦和余弦子系统的 ENOB + 1 位。采用此设计时,每次机械旋转都有两个电气周期,从而产生一个额外的位。

更改电机轴角度(间隔为 22.5°)。每个角度采集 2000 个样本,相应的 RMS 和峰峰值列于表 4-6 和表 4-7 中。峰峰值静态角度噪声约为 0.02°,最大值出现在 225° 处。

表 4-6 前半周内的静态角度噪声(0° 至约 180°)
机械角度 [°]022.54567.590112.5135157.5
标准差 [°]0.00250.00200.00280.00270.00260.00220.00280.0028
峰峰值 [°]0.01850.01600.02270.01850.01840.01730.01820.0192
表 4-7 后半周内的静态角度噪声(180° 至约 360°)
机械角度 [°]180202.5225247.5270292.5315337.5
标准差 [°]0.00290.00240.00310.00320.00260.00270.00190.0027
峰峰值 [°]0.01820.01820.02250.02450.01840.01820.01510.0206

图 4-12 展示了机械旋转一周的过程中,相对于左侧 y 轴的峰峰值角度噪声,显示为黑色。相对于右侧 x 轴的角度标准差显示为红色。

TIDA-010947 旋转一周过程中的静态角度噪声图 4-12 旋转一周过程中的静态角度噪声
表 4-8 静态角度噪声与空气间隙间的关系
机械角度 [°]04590135180225270315
0.8mm 空气间隙下的标准差 [°]0.00310.00250.00200.00290.00270.00330.00320.0031
2.3mm 空气间隙下的标准差 [°]0.00380.00240.00350.00310.00350.00340.00340.0033

将有效空气间隙更改为 2.3mm,测量不同机械角度下的静态角度噪声,比较测试结果如表 4-8 所示。在较大空气间隙下,最大噪声 RMS 为 0.0038°,而在 0.8mm 空气间隙下为 0.0033°。较大的空气间隙会略微增加噪声,但对 SNR 和 ENOB 的影响可能很小。

TIDA-010947 静态角度噪声与空气间隙间的关系图 4-13 静态角度噪声与空气间隙间的关系