ZHCUCC6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMAG6180-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507
      3. 2.3.3 THVD1454
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 硬件设计
      1. 3.1.1 角度传感器原理图设计
      2. 3.1.2 MSPM0G3507 原理图设计
      3. 3.1.3 RS485 收发器原理图设计
      4. 3.1.4 电源和基准电压
    2. 3.2 软件设计
      1. 3.2.1 角度计算时序
      2. 3.2.2 旋转角度计算
      3. 3.2.3 旋转角度误差源和补偿
      4. 3.2.4 编码器通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB 概述
      2. 4.1.2 编码器和 JTAG 接口
      3. 4.1.3 软件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 AMR 传感器正弦和余弦输出测量
      2. 4.3.2 静态角度噪声测量
      3. 4.3.3 旋转角度精度测量
        1. 4.3.3.1 空气间隙对噪声、谐波和总角度精度的影响
      4. 4.3.4 RS485 接口和信号完整性
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局
      4. 5.1.4 Altium 工程文件
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

RS485 收发器原理图设计

TIDA-010947 THVD1454 原理图图 3-3 THVD1454 原理图

为避免 RS485 收发器的开关噪声影响为 TMAG6180 供电的 3.3V 电源轨,使用单独的 5V 电源为 THVD1454 供电。为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,应使用 1μF 陶瓷电容器 (C12) 对 VCC 电源进行去耦,该电容器的位置应尽可能靠近电源引脚。此参考设计还使用电平转换器 TXU0101 将 THVD1454 R 引脚上的 5V 信号转换为 3.3V 信号,以便与 MSPM0 GPIO 输入电压范围兼容。

DE 和 /RE 引脚是 THVD1454 的方向控制引脚,因为 THVD1454 在半双工模式下工作。DE 和 /RE 引脚连接在一起。添加了下拉电阻器 R25 (10kΩ),以确保 THVD1454 默认在接收模式下工作。

THVD1454 集成了一个由 TERM 引脚控制的 120Ω 端子电阻器。TERM 引脚连接到 MSPM0 GPIO PA4,以通过 MSPM0 软件启用内部端子电阻器。

100kΩ 上拉电阻器 R15 和下拉电阻器 R22 分别连接至 A 和 B。这些电阻器可限制进入收发器的剩余钳位电流并防止收发器锁存。