ZHCUCC6 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TMAG6180-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507
      3. 2.3.3 THVD1454
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 硬件设计
      1. 3.1.1 角度传感器原理图设计
      2. 3.1.2 MSPM0G3507 原理图设计
      3. 3.1.3 RS485 收发器原理图设计
      4. 3.1.4 电源和基准电压
    2. 3.2 软件设计
      1. 3.2.1 角度计算时序
      2. 3.2.2 旋转角度计算
      3. 3.2.3 旋转角度误差源和补偿
      4. 3.2.4 编码器通信接口
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
      1. 4.1.1 PCB 概述
      2. 4.1.2 编码器和 JTAG 接口
      3. 4.1.3 软件要求
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 AMR 传感器正弦和余弦输出测量
      2. 4.3.2 静态角度噪声测量
      3. 4.3.3 旋转角度精度测量
        1. 4.3.3.1 空气间隙对噪声、谐波和总角度精度的影响
      4. 4.3.4 RS485 接口和信号完整性
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局
      4. 5.1.4 Altium 工程文件
      5. 5.1.5 Gerber 文件
      6. 5.1.6 装配图
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

旋转角度精度测量

在本节中,将测试电机以恒定转速运行时的角度精度。在测试平台上,伺服电机以 30RPM 的转速驱动被测电机。主机控制器能够以 16kHz 的频率发送位置数据请求命令,并收集参考编码器和 TIDA-010947 位置数据。比较参考编码器和 TIDA-010947 数据以获得旋转角度精度。

为了帮助对磁性系统进行仿真,TI 磁感应模拟器 (TIMSS) 工具可以加快磁性系统的设计和评估。

将空气间隙保持在 0.8mm,旋转一周收集 30000 个角度样本。旋转精度如图 4-14 所示。峰峰值误差为 0.28°,未进行任何偏移和增益校准。使用校准后数据补偿 1 次和 2 次谐波,可以将误差降至 +/-0.032°,如图 4-14 所示。

TIDA-010947 0.8mm 空气间隙下未经校准的旋转角度精度图 4-14 0.8mm 空气间隙下未经校准的旋转角度精度
TIDA-010947 25°C 环境温度下进行偏移校准时的旋转角度精度图 4-15 25°C 环境温度下进行偏移校准时的旋转角度精度

要进行可重复性测试,请在旋转两周的过程中持续对角度数据进行采样。使用相同的校准参数后,比较两个周期的校准结果。图 4-16 显示了结果。Cycle1 和 Cycle2 数据几乎完全重叠,这意味着 TIDA-010947 具有良好的可重复性。

TIDA-010947 25°C 环境温度下进行偏移校准时的旋转角度精度,重复试运行图 4-16 25°C 环境温度下进行偏移校准时的旋转角度精度,重复试运行