ZHCUCC4 September 2024
TPS1213Q1EVM 评估板可用于评估 TPS12130-Q1 驱动器。输入电源施加在连接器 J1 和 J4 之间,而 J2 和 J3 为负载提供输出连接。请参阅节 3.1 中的原理图。
D8 为欠压故障、I2t、短路故障和 SCP 比较器诊断提供故障指示输出。
| 器件型号 | EVM 功能 | Vin 范围 | Vin UVLO | ENABLE (EN/UVLO) | 短路 保护 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低设置 | 高设置 | ||||||
| TPS1214Q1EVM | 具有集成 I2T 的低 IQ 高侧开关控制器 | -45V–73V | 1.2V | 高电平有效 | XX A | XX A | MOSFET VDS 感应 通过自动重试/锁存响应、集成式 I2t 实现短路保护 |