ZHCUCC4 September 2024
下表列出了 TPS1214Q1EVM 评估板输入和输出连接器功能。
| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | VIN | 输入电源正电源轨的电源输入连接器 |
| J2 | VOUT | 负载正极侧的电源输出连接器 |
| J3、J4 | PGND | 负载的接地连接 |
| 测试点 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | VIN | EVM 的输入电源 |
| TP2、TP3 | VOUT | EVM 的输出 |
| TP4 | PGND | 电源地 |
| TP5 | EN/UVLO | 使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚 |
| TP6 | GATE | 外部主 MOSFET 的栅极 |
| TP7 | G | 外部辅助(预充电)MOSFET 的栅极 |
| TP8 | INP | 主 MOSFET 的控制输入 |
| TP9 | WAKE | 开漏唤醒信号 |
| TP10 | INP/ | 主 MOSFET 的控制输入反转 |
| TP11 | SCP_TEST | 短路测试引脚 |
| TP12 | LPM | 低功耗模式启用/禁用引脚 |
| TP13、TP14 | GND | 接地 |
| TP15 | TMR | 重试计时器控制 |
| TP16 | I2t | I2t 配置引脚 |
| TP17 | ITMP0 | 模拟温度输出 |
| TP18 | IMON | 电流监测器输出 |
| TP19 | VAUX | 辅助电源输入 |
| 跳线 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J5 | LPM | 1-2 位置强制器件进入低功耗模式。 |
| J6 | SCP_TEST | 当驱动为低电平到高电平时,执行短路测试诊断。位置 1-2 将信号接地。 |
| J7 | TMR | 重试行为选择。位置 1-2 将重试持续时间设置为 1.2秒(47nF 电容器),位置 3-4 将持续时间设置为 12 秒(470nF 电容器),位置 5-6 将器件设置为通过 100kΩ 电阻器闭锁。 |
| J8 | I2T | I2T 电平选择。位置 1-2 将电平设置为 150nF 电容器,位置 3-4 将电平设置为 470nF 电容器。检查设计计算器以了解这些值的确切意义。 |
| J9 | IOC | 过流保护选择。位置 1-2 将限制设置为 15.8A(24.6kΩ 电阻器),位置 3-4 将限制设置为 36.2A(4.7kΩ 电阻器)。 |
| J10 | 接地二极管旁路。 | |
| D8 | D8 | 故障指示器。LED 在欠压故障、短路故障、I2t 和 SCP 比较器诊断期间亮起。 |