ZHCUCC4 September 2024 TPS1214-Q1
TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列中的一款产品。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围,绝对最大电压为 74V,非常适合 12V、24V 和 48V 汽车系统设计。
该器件有两个具有 0.5A/2A (GATE) 和 100μA/0.39A (G) 的集成栅极驱动器。当 LPM 为低电平时,低功率路径保持导通,而主 FET 以 20µA(典型值)的 IQ 关断。使用放置在 CS2+ 和 CS2– 之间的 RBYPASS 电阻器调整自动负载唤醒阈值。在 EN/UVLO 处于低电平时,IQ 降至 1μA(典型值)。
该器件具有精确的电流检测 (±2 %) 输出 (IMON),具有使用外部 RSNS 电阻器和 FLT 指示的基于 I2t 的可调过流和短路保护。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件还具有基于 NTC 的温度检测 (TMP) 和用于外部 FET 过热检测的监控输出 (ITMPO) 输出。