ZHCUCB5
September 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源连接
2.1.1
双电源供电
2.1.2
单电源供电
2.2
输入和输出连接
2.2.1
偏置模式控制引脚
2.2.2
IADJ 引脚连接
2.2.3
可选 VCM 引脚连接
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局布线
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
1.3
规格
表 1-1
中列出了 THS6232RHFEVM 的典型性能规格。
表 1-1 THS6232RHFEVM 规格
规格
典型值范围
双电源电压范围
±3.5V 至 ±20V
单电源电压范围(VEE = 接地)
7V 至 40V
静态电流(空载,双电源,满偏置模式)
25mA
输出电压摆幅(VCC = 12V,100Ω 负载)
21V
PP
线性输出电流(VCC = 40V,1Ω 负载)
800mA