ZHCUCB5 September 2024
THS6232RHF 评估模块 (EVM) 旨在快速简便地演示该放大器的功能和实用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。该 EVM 已配置为可通过输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入和差分输出,增益为 10V/V。该电路板包含用于将器件在不同的偏置模式之间轻松切换的多条跳线,以及用于设置 IADJ 引脚值的电位器。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。