ZHCUCB4 September 2024
表 3-1 列出了 ISOM8610DFGEVM 的物料清单 (BOM)。
| 项目编号 | 位号 | 制造商 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1、J2、J9、J10、J11、J12 | Samtec | 连接器接头表面贴装 2 位 0.100" (2.54mm) | |
| J3、J7、J8 | Sullins Connector | 接头,2.54mm,2x2,金,TH | |
| J4、J6 | Sullins Connector | 接头,2.54mm,4x2,金,TH | |
| J5 | Samtec | 接头,2.54mm,5x2,金,黑色,TH | |
| R1、R2、R7、R8、R23、R32 | Panasonic | 电阻,4.7k,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 | |
| R3、R5、R21 | Panasonic | 电阻,1.00k,1%,0.25W,0805 | |
| R4、R6、R10、R25 | Ohmite | 0Ω,跳线,0.245W,片式电阻,0805(公制 2012)- 金属元件 | |
| TP0、TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP9、TP17、TP18、TP21、TP28、TP31 | Keystone | 测试点,通用,红色,TH | |
| TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP19、TP20、TP35、TP38 | Keystone | 测试点,通用,黑色,TH | |
| C1、C2、C3、C4、C10、C12 | Wurth Elektronik | 电容,陶瓷,15pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | |
| C5、C11、C13、C14 | KEMET | 0.1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(公制 2012) | |
| H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12 | 3M | Bumpon,半球形,0.25 X 0.075,透明 |