ZHCUCB4 September 2024
本节描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。图 2-1 展示了 ISOM-EVM 的典型测试配置。
ISOM811x 基本 EVM 运行
ISOM871x 基本 EVM 运行
ISOM86xx 基本 EVM 运行
最简单的 EVM 设置是使用 5V 输入和 5VSRC 进行测试。输入电阻器的大小应适应高达 24V 的逻辑输入。ISOM-EVM 为元件提供了不焊接 (DNP) 封装,可通过组装这些元件,对器件应用不同的测试条件。节 2.1 列出并描述了通过修改 EVM 上的不同元件可实现的可能测试配置。
| 元件 | 说明 |
|---|---|
| R3、R5、R21 | R3、R5 和 R21 的阻值适合 5V 至 24V 的工作电压。如果需要更大的电源或更小的值,则选择一个可为阳极提供所需 IF 电流的电阻器。 |
| R4、R6、R25 | R4、R6 和 R25 是 0Ω 电阻器,支持可配置的 EVM 测试条件。 |
| J1、J2、J11 | 分流 J1、J2 或 J11 以将输出用作高侧输出(发射极引脚)。切勿同时分流 J1 和 J9、J2 和 J10 或者 J11 和 J12。 |
| J9、J10、J12 | 分流 J9、J10、J12 以将输出用作低侧输出(集电极引脚)。切勿同时分流 J1 和 J9、J2 和 J10 或者 J11 和 J12。 |
| C3、C4、C12 | C3、C4 和 C12 可用于向输入二极管添加电容。 |
| R9 | 如果需要上拉电阻器,请组装 R9。 |
| R10,C10 | 您可以添加或修改其中一个或多个元件,从而在额外输出阻抗、电阻或容性负载下测试器件。 |