ZHCUCB0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC813S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

DP83TC813S-Q1(汽车 SPE PHY)

DP83TC813-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bw 标准的汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器,可使用非屏蔽双绞线电缆。PHY 支持 TC10 睡眠和唤醒功能。它提供通过单一屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持标准 MII、RMII、RGMII 和 SGMII MAC 接口。PHY 还在 MDI 侧集成了一个低通滤波器以减少辐射。

该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含集成式静电放电 (ESD) 监测工具。该套件能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC813-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部回送完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 5.00mm × 4.00mm、28 引脚 VQFN 可湿侧面封装。