ZHCUCB0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC813S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)

在汽车电池连接应用中,低静态电流 (IQ) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 IQ。

TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,非常适合用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 以及 CAN 和 LIN 收发器供电。

这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行。由于这些特性,该器件旨在用作各种汽车应用的电源。