ZHCUCB0 September 2024
该参考设计展示了包含单线对以太网 (SPE) PHY 的以太网接口实现,并提供了通过同一电缆为链路伙伴供电的选项。这是数据线供电 (PoDL) 的一部分。尽管 PoDL 在 IEEE802.3bu 中针对 100/1000Base-T1 进行了标准化,但该参考设计并不遵循 IEEE802.3bu,而是为了满足汽车要求。在汽车领域,汽车 OEM 定义了系统中使用哪些 ECU 和传感器模块,因此不需要进行检测和分类。此假设基于这样一个事实,即网络在车辆的生命周期内不会发生变化。这些电路板专为满足汽车要求而设计,可实现具有成本效益且轻便的实施。
由于电力和数据使用同一根电缆进行传输,传统的保险丝不再适用,因此强烈建议集成高侧开关 (HSS),以保护链路伙伴免受损坏。Jacinto 7 EVM 上由 LM5175 降压/升压转换器生成用于将电力耦合到数据线的 12V 电源。该器件已经支持逐周期电流限制、输出过压保护 (OVP) 和热关断等保护功能。