ZHCUCA3 September 2024
表 1-1 中提供了 LMR51603EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 5.5 | 12 | 65 | V | |
| CH1 | 输出电压 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | V | |
| 运行频率 | VIN = 12V,IOUT = 300mA,LOUT = 47µH | 935 | 1100 | 1265 | kHz | |
| 输出电流范围 | 0 | 0.3 | A | |||
| 高侧电流限值 | VIN = 12V,LOUT = 47µH | 0.4 | 0.55 | 0.7 | A | |
低侧电流限值 | VIN = 12V,LOUT = 47µH | 0.32 | 0.42 | 0.51 | A | |
图 1-1 展示了 LMR51603 同步降压转换器的原理图。
图 1-1 LMR51603 同步降压稳压器简化原理图