ZHCUCA3 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
      1. 3.1.1 EVM 特性
      2. 3.1.2 转换效率
      3. 3.1.3 工作波形
        1. 3.1.3.1 通过 EN 启动
        2. 3.1.3.2 通过 VIN 启动
        3. 3.1.3.3 负载瞬态响应
        4. 3.1.3.4 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  12. 7相关文档

EVM 特性

电气特性如表 3-1 所示。

表 3-1 电气性能特性
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VIN工作

5.5

65

V
非开关输入电流 IVIN

无负载,VEN = 3V,非开关

VIN = 12V

26.5

40

µA
关断时的输入电流 IVINSDN无负载,VEN = 0VVIN = 12V

0.8

3

µA
EN 阈值高电平,VEN(ON)EN 上升,启用开关

1.1

1.227

1.36

V

EN 阈值低电平,VEN(OFF)EN 下降,禁用开关

0.85

1.0

1.15

V

基准电压
基准电压,VFB

0.788

0.8

0.812

V

FB 输入漏电流,IFB(LKG)VFB = 0.8V

0.2

nA
系统特性
开关频率,FSW

CCM 运行,“X”版本

340

400

460

kHz
CCM 运行、“Y”版本

935

1100

1265

kHz

LMR51603 运行结温,TJ-40150°C