参考表 2-1 所述的 EVM 连接,建议用于评估 LMR51603 的测试装置如图 2-1 所示。在提供 ESD 保护的工作站上工作时,请确保在处理 EVM 之前已连接所有腕带、靴带或垫子以使用户接地。
表 2-1 EVM 电源接头| 标签 | 说明 |
|---|
| VIN65Vmax | 正输入电压电源和检测连接 |
| GND | 负输入电压电源和检测连接 |
| VOUT | 正输出电压电源和感测连接 |
| GND | 负输出电压电源和检测连接 |
| EN | 正 EN 电压电源和感测连接 |
| GND | 负 EN 电压电源和感测连接 |
表 2-2 EVM 信号接头| 标签 | 说明 |
|---|
| EN | 降压转换器的使能输入 |
INJ | 环路响应的注入点 |