ZHCUCA2 August 2024
按照本节中提供的信息,正确地将 EVM 设置为软件模式。按照表 3-3 中的说明放置跳线。
| 跳线 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|
SEL1 (J9/J86) | I2C | 从中间行短接至顶部引脚以选择 I2C 模式。 |
SEL2 (J10/J87) | 开路 | 此引脚改作 SCL,移除跳线。 |
SEL3 (J78) | 开路 | 此引脚改作 SDA,移除跳线。 |
SEL4 (J79) | 0x90 | 选择 I2C 地址选项。 |
SEL5 (J8/J12) | 开路 | 请勿组装此跳线。 |
正确放置 EVM 上的所有跳线后,请按照以下步骤操作:
此时,器件会通电并运行,准备好播放音频。该评估套件与任何其他声卡一样工作,选择 EVM 作为系统播放设备并使用任何软件,如网络浏览器、媒体播放器等。
用户可以使用 PPC3 并连接到器件以进行具体的器件设置。