ZHCUCA2 August 2024
TAS2320 是一款单声道数字输入 D 类音频放大器,经过优化,可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器应用。该 D 类放大器在 4.2V 电池电压下能够向 8Ω 负载提供 8W 的最大平均功率。最多四个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用公共总线。TAS2320 还支持简单的硬件控制模式,在该模式下,I2C 被禁用并通过重新调整某些数字控制引脚用途替换为基本选项选择。