ZHCUCA2 August 2024 TAS2320
表 4-1 列出了该 EVM 的物料清单。
|
位号 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
器件型号 |
制造商 |
备选器件型号 |
备选制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1、C3、C9 |
3 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,10V,+/-20%,X5R,0201 |
0201 |
CL03A105MP3NSNC |
Samsung Electro-Mechanics |
||
|
C2、C6 |
2 |
4700pF |
电容器,陶瓷,4700pF,10V,+/-20%,X5R,0201 |
0201 |
GRM033R61A472MA01D |
MuRata |
||
|
C4、C8 |
2 |
2200pF |
电容器,陶瓷,2200pF,10V,+/-10%,X5R,0402 |
0402 |
GRM155R61A222KA01D |
MuRata |
||
|
C7 |
1 |
2.2µF |
电容器,陶瓷,2.2μF,10V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0201,+85°C,T/R |
0201 |
CL03A225MP3CRNC |
Samsung |
||
|
C13 |
1 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201 |
0201 |
CL03A104KP3NNNC |
Samsung Electro-Mechanics |
||
|
C15 |
1 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X5R,0201 |
0201 |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS |
|||
|
C17、C27 |
2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10μF,25V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0603,+85°C,T/R |
0603 |
CL10A106MA8NRNC |
Samsung |
||
|
C18 |
1 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X5R,0805 |
0805 |
C0805C106K8PACTU |
Kemet |
||
|
C20 |
1 |
100nF |
多层陶瓷电容器,100nF,50V,X7R ±10%,0402,纸质 T/R |
0402 |
GRT155R71H104KE01D |
Murata |
||
|
C26 |
1 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,10V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
GRM155R71A104KA01D |
MuRata |
||
|
C28 |
1 |
2.2µF |
电容器,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X7R,0603 |
0603 |
GRM188R71A225KE15D |
MuRata |
||
|
C34 |
1 |
0.033µF |
电容器,陶瓷,0.033µF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 |
0201 |
GRM033R60J333KE01D |
MuRata |
||
|
C35 |
1 |
47µF |
电容器,铝制,47µF,63V,+/-20%,0.65Ω,AEC-Q200 2 级,SMD |
SMT 径向 F |
EEE-FK1J470P |
Panasonic |
||
|
C36 |
1 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603 |
0603 |
CGA3E3X5R1H105M080AB |
TDK |
||
|
C37、C52、C53、C54、C57 |
5 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 |
0402 |
C1005X7R1H104K050BB |
TDK |
||
|
C39、C40 |
2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805 |
0805 |
GCJ21BR71A106KE01L |
MuRata |
||
|
C43 |
1 |
100pF |
陶瓷电容器汽车级 100pF ±5% 50V C0G 0201 |
0201 |
UMK063CG101JTHF |
Taiyo Yuden |
||
|
C44、C45、C48、C49 |
4 |
1µF |
电容器,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 |
0402 |
C1005X5R1E105K050BC |
TDK |
||
|
C46、C47、C50、C51 |
4 |
0.1µF |
电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 |
0402 |
GRM155R61E104KA87D |
MuRata |
||
|
C56、C58 |
2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,100V,+/-20%,X7S |
C5750X7S2A106M230KB |
TDK |
|||
|
D1 |
1 |
蓝色 |
LED,蓝色,SMD |
LED_0805 |
LTST-C170TBKT |
Lite-On |
||
|
D2 |
1 |
绿色 |
LED,绿色,SMD |
LED_0603 |
LTST-C191KGKT |
Lite-On |
||
|
H1、H7 |
2 |
HNSS440 |
B&F Fastener Supply |
|||||
|
H2、H8 |
2 |
六角螺柱;1/4 公/母;4-40 螺纹;不锈钢;0.750LENGTH |
HEX_STANDOFF |
4538-440-SS |
RAF Electronic Hardware |
|||
|
J1、J79 |
2 |
接头,100mil,3x2,镀金,TH |
Sullins 100mil,2x3,绝缘体上方 230mil |
PBC03DAAN |
Sullins Connector Solutions |
|||
|
J2 |
1 |
HDR20 |
TSW-110-08-G-D-RA |
Samtec |
||||
|
J3、J7、J53、J54、J59、J61、TP19、TP20 |
8 |
接头,100mil,2x1,镀金,TH |
Sullins 100mil,1x2,绝缘体上方 230mil |
PBC02SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|||
|
J4、J5、J12、J17、J43、J78 |
6 |
接头,100mil,3x1,镀金,TH |
PBC03SAAN |
PBC03SAAN |
Sullins Connector Solutions |
|||
|
J6 |
1 |
20 位置插座连接器穿孔,直角 |
HDR20 |
SSQ-110-02-G-D-RA |
SAMTEC |
|||
|
J8、J40、J86、J87 |
4 |
接头,2.54mm,1x1,金,TH |
接头,2.54mm,1x1,TH |
HTSW-101-07-G-S |
Samtec |
|||
|
J9、J10 |
2 |
HDR12 |
TSW-104-07-G-T |
Samtec |
||||
|
J13、J14、J15、J16、J28、J30 |
6 |
接线柱,镍,TH |
插座,1x1 位置,直径 9.8mm,TH |
111-2223-001 |
Cinch Connectivity |
|||
|
J20 |
1 |
接头,100mil,2x2,镀金,TH |
2x2 接头 |
TSW-102-07-G-D |
Samtec |
|||
|
J21 |
1 |
电源插孔,小型,2.5mm 外径,R/A,TH |
插孔,14.5mm x 11mm x 9mm |
RAPC712X |
Switchcraft |
|||
|
J56 |
1 |
连接器,接头,高速,20 对,SMT |
QTE-020-01-X-D-A |
QTE-020-01-L-D-A |
Samtec |
|||
|
L5 |
1 |
2.2uH |
电感,屏蔽,复合,2.2µH,17.8A,0.01Ω,SMD |
7.2x7x7.5mm |
XAL7070-222MEB |
Coilcraft |
||
|
L7 |
1 |
300Ω |
铁氧体磁珠,300Ω(100MHz 时),3.1A,0806 |
0806 |
NFZ2MSM301SN10L |
MuRata |
||
|
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 |
THT-14-423-10 |
Brady |
|||
|
R1、R18、R19、R77、R78、R99 |
6 |
0 |
电阻,0,5%,0.05W,0201 |
0201 |
CRCW02010000Z0ED |
Vishay-Dale |
||
|
R2 |
1 |
240k |
电阻,240k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW0402240KFKED |
Vishay-Dale |
||
|
R3、R4、R27、R70、R71、R97、R98 |
7 |
24k |
电阻,24k,5%,0.05W,0201 |
0201 |
RC0201JR-0724KL |
Yageo America |
||
|
R5、R6、R25、R26、R51、R52、R53、R54 |
8 |
33 |
电阻,33.0,1%,0.1W,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF33R0X |
Panasonic |
||
|
R7 |
1 |
33.0k |
电阻,33.0k,1%,0.063W,0402 |
0402 |
RC0402FR-0733KL |
Yageo America |
||
|
R8 |
1 |
30.1k |
电阻,30.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040230K1FKED |
Vishay-Dale |
||
|
R9 |
1 |
24.3k |
电阻,24.3k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040224K3FKED |
Vishay-Dale |
||
|
R10、R11 |
2 |
1.00k |
电阻,1.00k,1%,0.1W,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF1001X |
Panasonic |
||
|
R12、R13 |
2 |
0 |
电阻 0Ω 跳线 1/4W 0603 |
0603 |
HCJ0603ZT0R00 |
Stackpole Electronics |
||
|
R14、R16 |
2 |
68.1k |
电阻,68.1k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040268K1FKED |
Vishay-Dale |
||
|
R15、R17 |
2 |
37.4k |
电阻,37.4k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040237K4FKED |
Vishay-Dale |
||
|
R20、R21、R22、R23 |
4 |
电阻,SMD,0Ω,跳线,1/20W,0201 |
0201(公制 0603) |
RC0201JR-070RL |
Yageo |
|||
|
R24 |
1 |
100k |
电阻,100k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW0402100KFKED |
Vishay-Dale |
||
|
R28 |
1 |
44.2k |
电阻,44.2k,1%,0.05W,0201 |
0201 |
CRCW020144K2FNED |
Vishay-Dale |
||
|
R29、R47 |
2 |
330 |
电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2RKF3300X |
Panasonic |
||
|
R39、R42、R43、R44、R49 |
5 |
10.0k |
电阻,10.0k,1%,0.063W,0402 |
0402 |
RC0402FR-0710KL |
Yageo America |
||
|
R40、R50 |
2 |
10k |
电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
ERJ-2GEJ103X |
Panasonic |
||
|
R45、R46、R65、R66 |
4 |
1.50k |
电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
RMCF0402FT1K50 |
Stackpole Electronics Inc |
||
|
R67、R68、R69、R72 |
4 |
5.1k |
电阻,5.1k,5%,0.05W,0201 |
0201 |
RC0201JR-075K1L |
Yageo America |
||
|
R73、R74、R75、R76 |
4 |
1.2k |
电阻,1.2k,5%,0.05W,0201 |
0201 |
RC0201JR-071K2L |
Yageo America |
||
|
R95、R96 |
2 |
330 |
电阻,330,5%,0.05W,0201 |
0201 |
RC0201JR-7D330RL |
Yageo America |
||
|
S1 |
1 |
开关,SPST-NO,0.05A,12 VDC,SMT |
3.9x2.9mm |
SKRKAEE020 |
Alps |
|||
|
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J21、SH-J28、SH-J29、SH-J32、SH-J33、SH-J48、SH-J49、SH-J50 |
19 |
1x2 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
顶部闭合 100mil 分流器 |
SPC02SYAN |
Sullins Connector Solutions |
||
|
TP1、TP2 |
2 |
接头,2.54mm,1x1,金,TH |
接头,2.54mm,1x1,TH |
TSW-101-08-G-S |
Samtec |
|||
|
TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8 |
6 |
测试点,微型,白色,TH |
测试点,直径 100mil,TH |
TP105-01-09 |
Components Corporation |
|||
|
TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP34、TP35、TP36 |
8 |
测试点,微型,黑色,TH |
黑色微型测试点 |
5001 |
Keystone |
|||
|
U1 |
1 |
TAS2320RBG |
VQFN-HR26 |
TAS2320RBG |
德州仪器 (TI) |
|||
|
U3 |
1 |
1A 低 Iq 小型低压降 (LDO) 稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) |
DBV0005A |
TLV75718PDBVR |
德州仪器 (TI) |
TLV75718PDBVT |
德州仪器 (TI) |
|
|
U4 |
1 |
单通道输出 LDO,300mA,固定 3.3V 输出,2V 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40°C 至 125°C,绿色环保(RoHS,无锑/溴) |
DBV0005A |
TLV70233DBVT |
德州仪器 (TI) |
|||
|
U5 |
1 |
TCA9416DDF |
SOT23-8 |
TCA9416DDF |
德州仪器 (TI) |
|||
|
U6 |
1 |
具有开漏输出的低功耗双路缓冲器/驱动器,DCK0006A (SOT-SC70-6) |
DCK0006A |
SN74AUP2G07DCKR |
德州仪器 (TI) |
|||
|
U7 |
1 |
Single-Bit 双电源总线收发器,DBV0006A (SOT-23-6) |
DBV0006A |
SN74AXC1T45DBVR |
德州仪器 (TI) |
德州仪器 (TI) |
||
|
U8 |
1 |
完全集成式同步升压转换器 |
VQFN-HR11 |
TPS61288RQQR |
德州仪器 (TI) |
|||
|
U9 |
1 |
512K I2C 串行 EEPROM,TSSOP |
TSSOP-8 |
24FC512-I/ST |
Microchip |
|||
|
C5、C11 |
0 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402 |
0402 |
CL05A106MP5NUNC |
Samsung Electro-Mechanics |
||
|
C10、C24、C30 |
0 |
1000pF |
电容器,陶瓷,1000pF,25V,+/-10%,X5R,0201 |
0201 |
C0603X5R1E102K030BA |
TDK |
||
|
C19、C21 |
0 |
10µF |
电容器,陶瓷,10μF,25V,X5R,±20%,焊盘,SMD,0603,+85°C,T/R |
0603 |
CL10A106MA8NRNC |
Samsung |
||
|
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
不适用 |
|||
|
H9、H11 |
0 |
8MM RD X 6MM X M3 |
10x10mm |
M3561-SS |
RAF Electronic Hardware |
|||
|
H10、H12 |
0 |
螺柱,公/母螺纹,5.15mm,M3 x 0.5 |
螺柱 |
SO-0515-02-02-01 |
Samtec |
|||
|
J11 |
0 |
跳线-0.015x0.072-0.04p |
跳线-0.015x0.072-0.04p |
跳线-0.015x0.072-0.04p |
跳线 |
|||
|
L1 |
0 |
1uH |
功率电感器 1uH,±20%,Isat 4.2A,Itemp 4.1A,DCR 最大值 0.043Ω,0806 |
0806 |
CIGT201610EH1R0MN |
Samsung |