ZHCUCA2 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2快速入门指南
    1. 2.1 用于软件模式的 TAS2320EVM 设置
    2. 2.2 用于硬件模式的 TAS2320EVM 设置
  9. 3硬件
    1. 3.1  AC-MB 设置
      1. 3.1.1 音频串行接口设置
      2. 3.1.2 USB 音频 AC-MB 设置
      3. 3.1.3 外部音频 AC-MB 设置
    2. 3.2  AC-MB 电源
    3. 3.3  TAS2320EVM 上的默认跳线设置
    4. 3.4  I2C 目标地址选择
    5. 3.5  IOVDD 电源选项
    6. 3.6  AVDD 电源选项
    7. 3.7  VBAT 电源选项
    8. 3.8  PVDD 电源选项
    9. 3.9  IOVDD_BUFF 电源选项
    10. 3.10 扬声器输出
    11. 3.11 2 通道配置
    12. 3.12 4 线负载测量
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

PVDD 电源选项

TAS2320 的 PVDD 电源由与 VBAT 电平相同且高达 13V 的电压供电。默认情况下,通过短接 J20 上的跳线,使用板载升压为此电源供电。板载升压由 VIN (J21) 供电。

TAS2320 上的 PVDD 引脚始终连接到香蕉插孔 J13,断开 J20 上的跳线并使用此引脚进行电流和效率测量。

警告: 即使分别使用 J30 和 J13 为 TAS2320 提供 VBAT 和 PVDD 连接,也必须为桶形插孔 J21 连接 5V 电压。VIN (J21) 用于为 EVM 中的其他组件供电。