ZHCUC80A August 2024 – November 2024
表 1-2 对 LMR51635EVM 性能规格进行了汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 24V 输入电压和 5V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 6 | 24 | 60 | V | ||
| 输出电压 | 5 | V | ||||
| 运行频率 | VIN = 24V,IOUT = 3.5A | 400 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 3.5 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 24V,IOUT = 3.5A | 25 | mVPP | |||
| 效率 | VIN = 24V,IOUT = 3.5A | 90 | % | |||