ZHCUC80A August 2024 – November 2024
本节提供了 LMR51635EVM 的说明、电路板布局布线和分层图解。
LMR51635EVM 硬件顶视图 和图 3-3 显示了电路板图像。图 3-4 至图 3-7 显示了电路板布局布线。PCB 采用 4 层式设计。电路板尺寸为 55mm × 57mm。顶层和底层上采用 2OZ 铜平面,中间层采用 1OZ 铜平面。
图 3-2 LMR51635EVM 顶视图
图 3-4 顶层
图 3-6 中间层 2
图 3-3 LMR51635EVM 底视图
图 3-5 中间层 1
图 3-7 底层